Acionamento por correia (Y) - Acionamento por fuso de esferas (Z)

YZ RSMART+TH

Portal 2D com movimento preciso e elevada capacidade de carga axial no eixo Z. Cargas úteis até 50(*) kg. Velocidade/aceleração até 3 m/s e 10 m/s² no eixo Y
Tamanhos disponíveis
120/110 160/145
“Espaço de trabalho configurável até : Y : 3 500 mm Z : 800 mm (*) Cargas mais elevadas podem ser alcançadas com opções adicionais, para tal aplicação por favor contactar a Rollon”

O arquivo 3D não parece estar disponível no site

Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?