Resistência À Corrosão

ROBOT PLUS CR

unidade linear rígida e auto-sustentável para "anti-corrosão"
Tamanhos disponíveis
100 130 160 220

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

  • A sigla «CR» significa «Corrosion Resist» (resistente à corrosão), com componentes internos e externos em aço inoxidável, como rolamentos, guias lineares, porcas, parafusos e outras peças
  • Movimento proporcionado por duas guias lineares de recirculação de esferas e uma correia dentada
  • Unidade linear fabricada por encomenda com curso personalizado
  • Ficha técnica com nota de cálculo fornecida a pedido
  • A reservar para configuração do tipo «eixo único» com carga, momento e cadência de trabalho elevados.
  • Possibilidade de posicionar a unidade na borda ou na horizontal.
  • Correia e polias protegidas por uma faixa protetora de poliuretano guiada por rolamentos.
  • Estrutura rígida e autoportante graças à secção transversal retangular do perfil de alumínio.
  • Configuração opcional com carro duplo acionado pela mesma correia
  • Versão «2C» equipada com dois carros móveis independentes
  • Montagem rápida e fácil da unidade de engrenagem diretamente na cabeça motriz por meio de um cubo expansível
  • Acessórios úteis: redutores e kits de montagem, suporte para sensor
You need some help with a 3D file?