Máxima capacidade de carga e rigidez

GC SW

Conceção de rolos de agulha de complemento total para máxima capacidade de carga e rigidez.
Os diâmetros exteriores variam entre 16 mm e 90 mm.
Disponíveis sem vedantes, com vedantes de plástico (..EE) ou proteções metálicas (..EEM).
Tamanhos disponíveis
16 19 22 24 26 28 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

You need some help with a 3D file?