Rolo de came sem pino, com anel exterior convexo

FGU Heavy

Conceção de rolos cilíndricos de complemento total para máxima capacidade de carga y rigidez.
Os diâmetros exteriores variam entre 35 mm e 300 mm.
Disponível em séries leve e pesada, com maior espessura do anel exterior e capacidade de carga.
Tamanhos disponíveis
42 47 52 62 72 80 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 215 240 260 280 300 320

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

You need some help with a 3D file?