Máxima capacidade de carga e rigidez

FG SW

Conceção de rolos de agulha de complemento total para máxima capacidade de carga y rigidez.
Os diâmetros exteriores variam entre 16 mm e 250 mm.
Perfil do anel exterior otimizado para um melhor desempenho de contacto.
Tamanhos disponíveis
16 19 24 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 200 215 230 250 270

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

You need some help with a 3D file?