Haste Dupla

TEC

Unidade telescópica compacta com haste dupla e saída síncrona.
Tamanhos disponíveis
200
Massa base (curso zero): 46 kg Massa linear: 2,33 kg/100 mm Massa da segunda extensão (curso zero): 8,9 kg Massa da segunda extensão (x 100 mm de curso): 0,78 kg/100 mm Massa da primeira extensão (curso zero): 15,7 kg Massa da primeira extensão (x 100 mm de curso): 1,55 kg/100mm Velocidade máxima: 4 m/s Repetibilidade sem carga: ±0,15 mm Tipo de acionamento: Caraterísticas da cremalheira Primeira extensão do módulo de engrenagens: 3 Circunferência primitiva do pinhão: 219,990 mm/rotação

A ferramenta de seleção não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo a selecionar o produto certo.

O configurador não está disponível para este produto.

Nossa equipe pode ajudá-lo.

O arquivo 3D não parece estar disponível no site

Por favor, não hesite em nos contatar para que possamos enviá-lo para você

You need some help with a 3D file?