Actuators
Inovativa

SAB Series

eixo auto-suportado com rolos revestidos com poliamida. Velocidade até 15 m / s
Tamanhos disponíveis
60 120 180 250
1. Meio Ambiente
Configuração de eixos
Orientação
Curso e carregamento
Lx
Lx2
Taxa de trabalho
(s)
Para taxa moderada (2 m/s²)
(s)
Vitalícia
(s)
Pesquisa avançada
Comprimento mínimo
Escolha sua configuração

O essencial

Movimento realizada por um rolo de transporte e trilho de alumínio auto-suportado com accionamento por correia dentada
curso personalizado. unidade linear feitos por encomenda
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
unidade linear, sem lubrificação e “manutenção zero”.
trilho de feixe anodizado de auto-sustentação duro a 62 HRC através de uma profundidade de 15 pm
Deve ser reservados para configurações de tipo “eixo único” com carga moderada, com pouca saliência
Extremamente silencioso, leve, fácil de montar e modular

Principais recomendações.

A gama SAB é eficiente até o ponto em que a lubrificação não é necessária.

Dimensions

Unit: mm
SAB 60
SAB 120
SAB 180
SAB 250
Type of roller Ve Ve/Cylind. Ve/Cylind. Cylindrique
Profile width/height 60×20 120×40 180×60 250×180
Max. working stroke 6700 7020 7150 7090
Max. repetability +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2 +/- 0,2

 

You need some help with a 3D file?