Actuators
Alta velocidade

UNILINE A

unidade linear que é "Custo eficaz" com a velocidade e aceleração até 7 m / s e 15 m / s²
Tamanhos disponíveis
40 55 75
1. Meio Ambiente
Configuração de eixos
Orientação
Curso e carregamento
Lx
Lx2
Taxa de trabalho
(s)
Para taxa moderada (2 m/s²)
(s)
Vitalícia
(s)
Pesquisa avançada
Comprimento mínimo
Escolha sua configuração

O essencial

Movimento fornecida por um rolo de guia linear e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações em que duas unidades estão montados em paralelo
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga moderada
Adequado para funcionamento automático em altas velocidades de funcionamento e cargas moderadas
Protecção da unidade por selos longitudinais para funcionamento em ambiente sujo
Condução de transmissão de binário para a roldana por meio de um veio oco
Kits de montagem disponível para a criação de sistemas de vários eixos X-Y-Z / Y-Z / X-Y

Materiais anti-corrosão e proteções

Disponível na versão “anti-corrosão” para ambientes húmidos

Meio Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 80 °C

Dimensions

A40
A55
A75
Profile width/height (mm) 40 x 40 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28 43
Maxi. working stroke (mm) 1660 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1 0,1

 

You need some help with a 3D file?