UNILINE A
O configurador não está disponível para este produto.
Nossa equipe pode ajudá-lo.
Movimento fornecida por um rolo de guia linear e uma correia dentada
unidade linear feita por encomenda com curso personalizado
Processo técnico com cálculos fornecidos a pedido
Particularmente adequado para configurações em que duas unidades estão montados em paralelo
Em configuração de eixo único, pode ser reservado para casos de carga moderada
Adequado para funcionamento automático em altas velocidades de funcionamento e cargas moderadas
Protecção da unidade por selos longitudinais para funcionamento em ambiente sujo
Condução de transmissão de binário para a roldana por meio de um veio oco
Kits de montagem disponível para a criação de sistemas de vários eixos X-Y-Z / Y-Z / X-Y
Disponível na versão “anti-corrosão” para ambientes húmidos
Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 80 °C
A40 |
A55 |
A75 |
|
| Profile width/height (mm) | 40 x 40 | 55 x 55 | 75 x 75 |
| Rail size (mm) | 18 | 28 | 43 |
| Maxi. working stroke (mm) | 1660 | 2770 | 3000 |
| Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |