Telescopic
Acidente vascular cerebral bilateral com disco de condução

Telescopic Rail DE-D

Corrediça de bola rígida e compacta com pistas endurecidas
Tamanhos disponíveis
28 35 43 63
Nicolas F.
“O trilho fixo pode ser suportado ao longo de seu comprimento por um ombro para evitar os parafusos de cisalhamento e melhorar a recuperação de carga.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

  • deslizamento de aço livre de liberação por todo o curso
  • versões com derrame duplo (de … D), extensão sincronizada (DE43 … z), com parada reforçada e amortecida (de … S)
  • Projetado para aplicações exigentes (altas cargas e velocidades, choques, teste de colisão …) graças a suas pistas endurecidas
  • os únicos slides industriais no mercado permitindo um cálculo da vida útil
  • trilho e slide em aço desenhado frio de alto desempenho para uma otimização de massa e qualidade inertaexcelente de movimento, mesmo sob carga
  • Adequado para ciclos automáticos em altas velocidades (Vmax até 0,8 m / s)
  • O curso pode ser adaptado a pedido conforme necessário. Por favor, note que isso alterará os valores de capacidade de carga

Principais recomendações.

Durante a fase de design, verifique se os orifícios de fixação em ambos os lados do slide são acessíveis para facilitar a montagem

Configuração de montagem plana possível (valores / pares de capacidade de carga axial)

A extremidade pára fora do slide recomendado para casos de carga alta

Meio Ambiente

Ampla faixa de temperatura operacional de -20 a + 170 ° C. Para a versão de … S: -20 e + 50 ° C

You need some help with a 3D file?