Telescopic
Custo-eficaz

Telerace TQN-P

deslizamento de rolo completa extensão de seção quadrada para o ambiente sujo
Tamanhos disponíveis
30 40
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Configuração de montagem
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração

Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Trilhos endurecido com Nitretação (NOX). Rolos compressores e endurecidos
Adequado para ciclos automáticos com velocidades moderadas
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Suave e movimento silencioso.
paragem final na posição fechada com amortecedor de borracha integrado.
Adequado para configurações verticais planas ou de montagem. Referem-se a valores de capacidade de carga axial / pares.
Gama de temperaturas de funcionamento de -20 a + 80 ° C

Principais recomendações.

Adequado para configurações de montagem verticais ou planas. Neste caso, por favor consulte os valores de capacidade de carga axial / par

Materiais anti-corrosão e proteções

Oxidação preta com micro-impregnação de óleo em todo o trilho. Resistência à corrosão 120 horas em spray de sal. Até 700 h na versão Q.

You need some help with a 3D file?