Telerace TLAX
Guia linear de aço inoxidável com rolos de extensão total com rigidez de flexão elevada para aplicação relevante
Tamanhos disponíveis
26
40
O essencial
Trilhos e elemento intermédio em AISI304. Rolos endurecidos em 440C AISI.
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Suave e movimento silencioso.
Adequado para configurações de montagem verticais.
paragem final na posição fechada com amortecedor de borracha integrado.
Materiais anti-corrosão e proteções
Versão X: Trilhos electro-polidos e elementos intermédios para melhorar a resistência à corrosão. Suporte de 1000 horas em spray de sal
Meio Ambiente
Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 80°C
Invalid Part ID
You need some help with a 3D file?