Telescopic
Inoxidável

Telerace TLAX

Guia linear de aço inoxidável com rolos de extensão total com rigidez de flexão elevada para aplicação relevante
Tamanhos disponíveis
26 40
1. Meio Ambiente
2. Configuração do eixo
Array
Correspondem ao comprimento máximo definido durante o desenho para a integração do slide telescópico
3. Carregando
A carga útil total inclui a carga transportada pela placa / gaveta e a carga de placa / gaveta em si
tooltip-payloadOffset
🚀 Filtrar por (opção ou preferência)
Escolha sua configuração
Este produto não é adequado para os dados do seu aplicativo.
Acesse a pesquisa global para descobrir os produtos certos para você.

O essencial

Trilhos e elemento intermédio em AISI304. Rolos endurecidos em 440C AISI.
Curso (extensão) pode ser adaptado conforme necessário. Por favor, note que o isto modifica os valores de capacidade de carga.
Suave e movimento silencioso.
Adequado para configurações de montagem verticais.
paragem final na posição fechada com amortecedor de borracha integrado.

Materiais anti-corrosão e proteções

Versão X: Trilhos electro-polidos e elementos intermédios para melhorar a resistência à corrosão. Suporte de 1000 horas em spray de sal

Meio Ambiente

Gama de temperaturas de funcionamento de -20 ° C a + 80°C

You need some help with a 3D file?