Telescopic Rail DSE
重型滚珠式伸缩轨,超伸行程可达3米
可用大小
28
35
43
63
重要的
滚道面经过高频淬火硬化,适合要求苛刻的应用(高负载和速度、冲击、碰撞试验…)
在整个滑动过程中保持顺畅稳定
市场上唯一允许计算产品寿命的工业用伸缩轨
轨道和滑块由冷拉高性能钢制成,以优化质量和惯性。具有非常刚性的“S”形截面的中间件
必须在滑块外部加装限位挡块
即使在有负载的情况下也能保持良好的运动品质
行程可根据要求进行调整。请注意,这将改变负载能力值”
主要建议书
在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于安装
一对轨道中,左轨和右轨不一样的
环境特征
广泛的工作温度范围从-20到+50°C,