Telescopic Rail DBN
紧凑的高度,一定的密封性,全延伸系列滚珠式伸缩轨
可用大小
22
28
35
43
重要的
滚道面经过高频淬火硬化,适合要求苛刻的应用(高负载和速度、冲击、碰撞试验…)
在整个滑动过程中保持顺畅稳定
市场上唯一允许计算产品寿命的工业用伸缩轨
高性能冷拉钢导轨和滑块的质量和惯性优化
必须在滑块外部加装限位挡块
即使在有负载的情况下也能保持良好的运动品质
行程可根据要求进行调整。请注意,负载能力值可能会发生变化
可以轴向安装(轴向负载能力值/对)”
主要建议书
在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于安装
环境特征
广泛的工作温度范围从-20到+170°C,