You must be logged in to save your search.
轻快和安静的运行
使用寿命长,维护成本低
高可靠性
结构弹性能够吸收轻微的冲击并且不会产生永久变形
对侧面影响不敏感
根据轨道尺寸(例如,打开和/或关闭位置的锁定系统,提供不同的选项,并且可以进行进一步的定制(例如长度、行程)
LRS 56/71/76:全延伸伸缩导轨它具有带保持关闭的末端止动件,可降低噪音功能并防止导轨在关闭位置自行打开。
No. 1155 Pang Jin Road, China Suzhou, 215200
+86 0512 6392 1625
File name:
文件尺寸:
并且能够按照项目进行操作,调整尺寸,保存搜索和配置,上传文件等等。