Hegra Rail H1T-X
不锈钢制滚珠式伸缩轨,延伸率高达150%。最大负载能力和行程高达420 Kg和3 m
可用大小
60
80
100
150
重要的
“4种尺寸,截面从60×40.5到150×64 mm
可选配安全附件:打开和/或关闭锁止机构(尺寸60和80),闭合时的缓冲限位装置(所有尺寸)
刚性滑块设计:具有超刚性IPN型梁截面的中间件
可以双向行程
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值会因此而改变
适用于无冲击负荷的中等手动操作。”
广泛的工作温度范围从-20到+170°C,不包括选件和附件”
主要建议书
必须径向安装
抗腐蚀材料和保护
耐盐雾性能优异,最长可达1000小时
负载能力
对钢制版本的目录负载能力添加0.6的安全系数