Hegra Rail H1C
高性价比的滚珠式伸缩轨,延伸率高达150%。厚度非常紧凑
可用大小
75
重要的
可选配安全附件,打开和/或关闭锁定,闭合时的缓冲限位装置。
易于装配:设计为便于在滑块一侧进行装配。
可以双向行程
通过优化螺钉的数量实现滑块快速安装,,特别是在长度很长的情况下
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值将因此发生变化。
适用于中等,无冲击负荷的手动操作。
“
主要建议书
必须径向安装
抗腐蚀材料和保护
很好的耐雾性,可以通过锌镍涂层和不锈钢滚珠(可选)来提高