镀锌钢版。由于“T+U”轨道配置,补偿不超过3.5 mm的偏差 U形滑轨有3种尺寸:20/30/45 适用于中等工作速率、手动、无冲击的应用。 可调滑块预载。不建议拼接使用 适用于毫米级的运动精度 最大速度:1.5 m/s。最大加速度:2 m/s²。
提供电镀锌钢(CES/TES系列)、氮化钢(CEN/TEN系列)和不锈钢(CEX/TEX系列)
工作温度范围-20°C/+120°C 适用于污染和潮湿环境
Bldg 2&4, No.10 Xiangjie Rd, SND, Suzhou, China
+86 0512 6392 1625
File name:
文件尺寸:
并且能够按照项目进行操作,调整尺寸,保存搜索和配置,上传文件等等。