Actuators & Systems
Multi-Axis
XYZ Multi-Axis
皮带传动 - 防腐蚀部件

2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR

抗腐蚀 3D 龙门架,适用于高达 100(*) 公斤的有效载荷,可在潮湿环境中使用。速度/加速度可达 3 m/s 和 10 m/s²
可用大小
65/130/65 80/160/130 110/220/160
工作空间最大可配置为 : X : 10 800 mm Y : 4 500 毫米 Z : 2 000 毫米 (*) 可通过附加选项实现更高的负载,有关应用请联系 Rollon

重要的


它包括Plus系列模组“ELM CR”、“Robot CR”和“SC CR”。
缩写“CR”代表“耐腐蚀”。
配有不锈钢内外部件的直线单元:轴承、直线导轨、螺母、螺栓等零件。
滚珠式直线导轨和同步带传动
由挤压和阳极氧化铝合金梁组成的轻质刚性Y-Z结构
行程可定制
根据要求提供技术文件和计算说明
有用的配件:减速机和安装套件,传感器支架

Dimensions

65/130/65
80/160/130
110/220/160
Payload (Kg)
0 … 30 kg
12 … 80 kg
35 … 100 kg
X Stroke (mm)
500 … 6130
500 … 5980
500 … 5900
Y Stroke (mm)
250 … 2000
250 … 2500
250 … 3000
Z Stroke (mm)
250 … 1250
250 … 2000
250 … 2500

 

你需要一些3D文件的帮助吗?