模组
高速

UNILINE A

“性价比良好”的线性模组,速度和加速度高达7 m/s和15 m/s²
可用大小
40 55 75
1. 环境
轴配置
Array
行程和负载
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
工况
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
对于中等速率(2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
寿命
(s)
高级研究
(mm)
最小长度
(mm)
选择您的配置

重要的

由直线滚轮导轨和同步齿型带提供运动
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
特别适用于两根模组平行安装的配置
在单轴配置中,适合于中等负载,没有力臂的应用
适用于高工作速率和中等负荷下的自动循环操作
良好的侧面密封。确保可以在脏污环境中运行
通过带键槽空心轴将驱动扭矩传输至同步带轮”
可用于创建多轴X-Y-Z/Y-Z/X-Y系统的装配套件”

抗腐蚀材料和保护

在潮湿环境下提供“防腐蚀”版本

环境特征

工作温度范围为-20°C至+80°C

Dimensions

A40
A55
A75
Profile width/height (mm) 40 x 40 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28 43
Maxi. working stroke (mm) 1660 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1 0,1

 

你需要一些3D文件的帮助吗?