- Please contact ROLLON for other axis combination requests
Plus System ROBOT 2C CR
刚性良好,“耐腐蚀版本”线性模组,带两个独立的移动滑架
可用大小
100
130
160
220
重要的
“CR”代表“耐腐蚀”,配有不锈钢部件:轴承、直线导轨、螺母、螺栓等。
2C型配有两个独立运动的滑架
通过滚珠式直线导轨,同步带实现运动。
行程可以定制
适合高负载、大力矩和高速度的应用
挤压铝型材式桁架结构兼顾轻盈和高刚性。可以提供不同行程的产品,并提供详细的计算说明。整个桁架为密封结构,表面覆盖聚氨酯防尘带。
其他附件:减速机及其安装套件,传感器支架
Dimensions
Unit : mm |
ROBOT 100-2C CR |
ROBOT 130-2C CR |
ROBOT 160-2C CR |
ROBOT 220-2C CR |
Width/Height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
Rail size | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. stroke | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
Max. repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Pick & Place Y-Z
Y axis | Z axis |
ROBOT 130 2C CR | SC 65 CR |
ROBOT 160 2C CR | SC 130 CR |
ROBOT 220 2C CR | SC 160 CR |
- Gantry 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 2C CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 2C CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 2C CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 2C CR | SC 160 CR |