TCS
中型和重型负载的线性模组。行程高达11 m
可用大小
140
170
200
220
230
280
360
重要的
由两根循环滚珠式导轨和一根同步带实现运动
最大行程可达11m
应要求提供带计算说明的技术文件
适合高负载、大力矩和高速度的应用
最大型材规格280mm,360mm
由于铝型材的惯性矩值较高,因此具有自支撑刚性结构
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
有用的配件:传感器支架,安装螺母
Dimensions
Unit : mm |
TCS140 |
TCS170 |
TCS200 |
TCS220 |
TCS230 |
TCS280 |
TCS360 |
Rail size | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 25 | 30 |
Maxi. Stroke | 9760 | 11470 | 11470 | 11470 | 11480 | 11470 | 11290 |
Repetability | +/- 0,1 |