齿条和小齿轮驱动装置

YZ SAR+SAR

轻型 2D 龙门架,有效载荷可达 60(*) 公斤,配有聚酰胺涂层滚轮和无限 Y 轴行程。速度/加速度最高可达 2.5 米/秒,Y 轴速度/加速度最高可达 5 米/秒²。
可用大小
180/120 250/180
可配置的工作空间最大 : Y : 50 000 mm Z : 2 000 mm (*) 可通过额外的选件实现更高的负载,有关应用请联系 Rollon

“通过特殊涂层滚子导轨和齿轮齿条实现运动
由线性模组“Speedy SAR”和“Speedy ZSY”组成
非常轻盈的Y-Z结构,由自支撑铝合金轨组成,在62 HRC下进行硬阳极氧化
可定制行程
按要求提供技术文件和计算说明”

SAR250/ZSY180
Payload (Kg) 0 … 75kg
Y Stroke(mm) 2500 … 50000
Z Stroke(mm) 250 … 2000

 

3D文件似乎在网站上可用

请不要犹豫与我们联系,以便我们可以将其发送给您

你需要一些3D文件的帮助吗?