齿条和小齿轮驱动 - 电缆载体链选项

YZ PAS+PAS

刚性和精确的二维龙门架,有效载荷可达 350(*)公斤,Y 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
可用大小
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280
可配置的工作空间最大 : Y : 50 000 mm Z : 3 000 mm (*) 可通过额外的选件实现更高的负载,有关应用请联系 Rollon

通过滚珠式直线导轨和研磨的硬化螺旋齿齿条和齿轮传动装置进行运动
由线性模组“Tecline PAS”组成
安装在机加工表面上的线性导轨
即使在很长的长度上也具有极好的重复性
挤压铝合金梁和阳极氧化铝合金梁组成的轻型刚性Y-Z结构
可定制行程
应要求提供带计算通知的技术文件
许多机械选项可用:传感器支架,自动润滑,垂直阻挡,防坠落安全装置。。。
集成电缆拖链和线槽。多个独立Z轴的可能性

PAS 170/90

PAS 200/100

PAS 220/170

Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
60 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/200

PAS 280/200P

PAS 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 400
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAS 280/220

PAS 360/220

PAS 360/280

Payload (Kg)
50 … 600
300 … 600
400 … 800
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2500
500 … 2500
500 … 2500

 

3D文件似乎在网站上可用

请不要犹豫与我们联系,以便我们可以将其发送给您

你需要一些3D文件的帮助吗?