齿条和小齿轮驱动 - 电缆载体链选项

YZ PAR+PAS

坚固耐用的 2D 龙门架,有效载荷可达 300 (*) 公斤,Y 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
可用大小
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280

硬齿面螺旋齿的齿轮齿条传动
由线性模组“TECPLANE PAR”组成
即使在很长的长度上也具有良好的重复定位精度
挤压铝合金梁和阳极氧化铝合金梁组成的轻型刚性Y-Z结构
可定制不同行程
应要求提供带计算说明的技术文件
提供多种机械选择:传感器支架、自动润滑、垂直阻挡器、防坠落安全装置
集成电缆拖链线槽。多个独立Z轴的可能性”

PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

你需要一些3D文件的帮助吗?