滾輪滑道 - 軋製型材
TQN-P
全伸展式滾輪滑軌。經濟實惠,適合垂直應用。阻尼閉合位置為標準,可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
可用大小
30
40
全伸展式滾輪滑軌。經濟實惠,適合垂直應用。阻尼閉合位置為標準,可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
渗氮(NOX)硬化轨道。滚轮也经过硬化处理
适用于中等速度的自动化动作
行程(延伸)可根据需要轻松调整。请注意,这会改变负载能力值
滑动顺畅安静
末端限位装置附有橡胶缓冲装置
“适用于垂直或水平安装使用。请参考轴向承载能力/对
工作温度范围为-20至+80°C
适用于径向或轴向安装配置。在后一种情况下,请参考轴向/对负载能力值
全轨微油浸渍黑色氧化。耐盐雾腐蚀120小时。Q版最多700小时