不銹鋼 - 滾輪滑軌

TQAX

全伸展式滾輪滑軌。高度緊湊,適合垂直應用。阻尼閉合位置為標準,可依需求特殊加工。
可用大小
26 40
全伸展式滾輪滑軌。高度緊湊,適合垂直應用。阻尼閉合位置為標準,可依需求特殊加工。

“适用于垂直或水平安装使用。请参考轴向承载能力/对
滑块和中间件材料是AISI304。滚轮材料是AISI 440C并经过硬化处理
行程(伸缩)可根据需要轻松调整。请注意,负载能力值会因此而改变
滑动顺畅安静
末端限位装置附有橡胶缓冲装置

版本X:电抛光钢轨和中间元,提高耐腐蚀性。耐盐1000小时

工作温度范围为-20至+80°C

你需要一些3D文件的帮助吗?