滾輪滑道 - 硬化的沟道面
TLR-P
全伸縮滾輪滑軌,適用於要求嚴苛的工業應用。厚度非常小,彎曲剛性高。阻尼閉合位置為標準,可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
可用大小
28
43
18
全伸縮滾輪滑軌,適用於要求嚴苛的工業應用。厚度非常小,彎曲剛性高。阻尼閉合位置為標準,可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
高负载能力,由于其特殊的通过硬化的双排滚珠滚轮
坚硬的滚道和滚轮,设计用于要求苛刻的应用(高负载和速度、冲击、可变行程等)
轨道和滑块由冷拉高性能钢制成,以优化质量和惯性。良好刚性的“S”形中间构件
市场上唯一允许计算产品寿命的工业用轨道:目录中的动态负载能力
行程(延伸)可根据要求轻松调整。请注意,负载能力值会因此而修改
滑动顺畅安静
微型版本,尺寸18,横截面52×15.5 mm”
43规格的,自动调心型TLR…A,带浮动滚轮,高达3.2mm的误差补偿
建议安装外部限位装置
适用于径向安装配置
行程(延伸)可根据需要轻松调整。请注意,负载能力值会因此而改变