铝质

RTU Rack & Pinion

机器人传送装置,铝制机身,齿轮齿条驱动,适用于重量达 1500 公斤的机器人
可用大小
170-2 170P-2 280-1 280-2 280P-2 360-2
  • 齿条和小齿轮驱动的机器人传送装置可将每个机器人的操作范围扩展至 1500 kg。
  • 机器人传送装置由一个或两个自支撑挤压铝型材(AL 6060 T6)通过刚性连接横梁连接而成。
  • 铝型材具有耐腐蚀性,挤压成型的几何形状非常精细,可确保最大的惯性矩和尽可能小的重量。由于重量轻、刚度高,即使在需要壁挂或天花板安装的应用中,机器人传送装置也能平稳运行。
  • 齿轮齿条式传动装置可承受重载,并实现潜在的无限行程。
  • 滑块在两个平行的循环滚柱线性导轨上运行,六个滑块(170P-2 和 280P-2 尺寸为八个)用于支撑滑块及所有附带负载和力矩。
  • 滑块可通过自动系统进行润滑。

适用于 1500 公斤以下的所有机器人。
六种不同尺寸:280-1、170-2、170P-2、280-2、280P-2 和 360-2。
三种润滑方式可减少和简化维护工作。
三种保护轴的盖子。
高质量组件和具有竞争力的性能。
装配简便快捷。
可实现无限冲程。
可定制,请联系我们的技术部门。

你需要一些3D文件的帮助吗?