軋製型材

LTF

堅固緊密的全伸展滾珠滑軌。標準雙面行程,可依需求提供特殊加工。可選擇表面處理
可用大小
44 60
堅固緊密的全伸展滾珠滑軌。標準雙面行程,可依需求提供特殊加工。可選擇表面處理

“只有一种44规格,43×12 mm截面,优化质量=2.7 Kg/m
最大行程达1 m,径向负载能力=130 Kg/对
行程可根据要求进行调整。请注意,这将改变负载能力值
适用于中等手动速度,无冲击

在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于装配
不建议轴向安装

工作温度范围为-20至+110°C

你需要一些3D文件的帮助吗?