軋製型材

LFS

低成本的全伸展滾珠滑軌,僅適用於基本用途。
可用大小
46
低成本的全伸展滾珠滑軌,僅適用於基本用途。
  • 轻快和安静的运行
  • 使用寿命长,维护成本低
  • 高可靠性
  • 结构弹性能够吸收轻微的冲击并且不会产生永久变形
  • 对侧面影响不敏感
  • 根据轨道尺寸(例如,打开和/或关闭位置的锁定系统),提供不同的选项,并且可以进行进一步的定制(例如长度、行程)
  • LRS 56/71/76:全延伸伸缩导轨。它具有带保持关闭的末端止动件,可降低噪音功能并防止导轨在关闭位置自行打开。
你需要一些3D文件的帮助吗?