不銹鋼 - 軋製型材
HVC-X
全伸展滾珠滑軌。不銹鋼 AISI 304 型材。可依需求進行特殊加工
可用大小
58
全伸展滾珠滑軌。不銹鋼 AISI 304 型材。可依需求進行特殊加工
“可选配安全附件,多种选择:锁止机构、缓冲限位、位置锁定、驱动盘(并非所有尺寸)。
可以双向行程。也可选配用于中间件的同步盘(并非所有尺寸)。
易于装配:设计为便于在滑块一侧进行装配。
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值将因此发生变化。
适用于中等、手动操作,无冲击负荷。”
耐盐雾性能优异,最长可达1000小时
广泛的工作温度范围从-20到+170°C,不包括选件和附件
对钢制版本的目录负载能力添加0.6的安全系数