軋製型材

HVC

全伸展滾珠滑軌。可選擇雙面行程及鎖定於關閉位置。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
可用大小
45 48 50 58 75
全伸展滾珠滑軌。可選擇雙面行程及鎖定於關閉位置。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理

“可选配安全附件,多种选择:锁止机构、缓冲限位、位置锁定、驱动盘(并非所有尺寸)。
可以双向行程。也可选配同步盘,用于58和75规格的中间件。
易于装配:设计便于在滑块一侧进行装配。
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值因此而改变。
适用于中等、手动操作,无冲击负荷。”

良好的耐腐蚀性,可通过锌镍涂层和不锈钢滚珠(可选)提高

广泛的工作温度范围从-20到+170°C,不包括选件和附件

不锈钢版本仅适用于尺寸58。对于此版本,添加0.6的安全系数

你需要一些3D文件的帮助吗?