冷拔型材
HGT
高剛性的全伸展滾珠滑軌。可選擇雙面行程及鎖定於關閉位置。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
可用大小
60
80
100
120
150
200
240
高剛性的全伸展滾珠滑軌。可選擇雙面行程及鎖定於關閉位置。可依需求進行特殊加工。可選擇表面處理
“6种尺寸规格,截面从60×32到240×74 mm。最大负载能力2000kg
安全操作:闭合状态的安全锁定装置、挡块和缓冲器(尺寸60和80表示L=1000 mm)、位置保持、驱动盘
由于变形量小,驱动力非常小
超刚性滑动设计:具有高刚性IPN型梁截面的中间件
行程可根据要求进行调整。请注意,承载能力值会因此而改变
可实现双向行程,中间件可加装同步盘,实现两侧滑块同步动作。
适用于无冲击载荷的中等手动操作。”
在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于安装
很好的耐雾性,可以通过锌镍涂层和不锈钢滚珠(可选)来提高
广泛的工作温度范围从-20到+170°C,不包括选件和附件