Please contact ROLLON for other axis combination requests
ELM CR
型材移动,滑架/电机固定的线性模组
可用大小
50
65
80
110
“CR”表示“耐腐蚀”,包括轴承、直线导轨、螺母、螺栓等内外不锈钢部件
通过滚珠式直线导轨,同步带实现运动
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
适用于两根模组并联安装的配置
在单根模组使用时,可以承载一定的倾覆力矩
可提供由同一皮带驱动的可选双滑架配置
密封结构,导轨、同步带和带轮由滚轮引导的聚氨酯保护带保护
型材可以用清洁干燥的空气加压,进一步提高机组对外的气密性
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
有用的配件:齿轮箱和安装套件、传感器支架、同步轴
Unit : mm |
ELM 50CR |
ELM 65CR |
ELM 80CR |
ELM 110CR |
Profile width/height | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
Rail size | 12 mini | 15 | 20 | 25 |
Max. working stroke | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spécial Stroke | 9000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Maximum repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
- Gantry system 2X-Y-Z
X axis | Y axis | Z axis |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 100 CR | – |
2 x ELM 65 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 130 CR | SC 65 CR |
2 x ELM 80 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 160 CR | SC 130 CR |
2 x ELM 110 CR | ROBOT 220 CR | SC 160 CR |