冷拔型材 - 硬化的溝道面

DE

全伸展滾珠滑軌,適用於要求嚴苛的工業應用。高度緊湊。標準雙面行程,可選擇表面處理。可依需求進行特殊加工
可用大小
22 28 35 43 63
全伸展滾珠滑軌,適用於要求嚴苛的工業應用。高度緊湊。標準雙面行程,可選擇表面處理。可依需求進行特殊加工

“在整个滑动过程中保持顺畅稳定
双行程版本(DE…D)、同步伸出缩回版本(DE43…Z)和加强限位挡块版本(DE…S)
滚道面经过高频淬火硬化,适合要求苛刻的应用(高负载和速度、冲击、碰撞试验…)
市场上唯一允许计算产品寿命的工业用伸缩轨
采用高性能冷拉钢制成的导轨和滑块,可优化质量和惯性,即使在有负载的情况下也能保持良好的运动品质
适用于高速自动循环(Vmax高达0.8 m/s)
行程可根据要求进行调整。请注意,这将改变负载能力值”

在设计阶段,确保滑轨两侧的安装孔便于安装
可以轴向安装
建议加装外部限位挡块

广泛的工作温度范围从-20到+170°C。对于DE…S型:-20到+50°C

你需要一些3D文件的帮助吗?