PTS 头戴式耳机氯丁橡胶 - DTS 耳机垫片
PTS – DTS
PTS RUBBER COVERS 可使關節軸承免受灰塵、腐蝕、化學和大氣介質的影響。
具有良好的抗油、抗油脂、抗化學介質、抗鹽霧的能力。
DTS RINGS 適用於橡膠外殼。
可用大小
6 → 25
选择工具不适用于此产品。
我们的团队可以帮助您选择合适的产品。
此产品不提供配置器。
我们的团队可以为您提供帮助。
PTS Material: Black Neoprene resistant from –30°C to + 120°C
DTS Material: Nickel plated steel
| Rod End Size | Cover | Ring | ØA (mm) | ØB (mm) | ØC (mm) | D (mm) | E (mm) | α (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | PTS 1 | DTS 6 | 11 | 6 | 8,7 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | PTS 1 | DTS 8 | 12 | 8 | 10,3 | 6 | 4 | 14 |
| 10 | PTS 2 | DTS 10 | 14 | 10 | 12,5 | 6 | 4 | 14 |
| 12 | PTS 2 | DTS 12 | 17 | 12 | 15 | 6 | 6 | 15 |
| 14 | PTS 3 | DTS 14 | 19 | 14 | 16,8 | 6 | 6 | 16 |
| 16 | PTS 3 | DTS 16 | 21 | 16 | 19 | 6 | 6 | 15 |
| 18 | PTS 4 | DTS 18 | 25 | 18 | 21 | 6 | 6 | 15 |
| 20 | PTS 4 | DTS 20 | 28 | 20 | 24 | 6 | 6 | 15 |
| 22 | PTS 4 | DTS 22 | 29 | 22 | 25 | 6 | 8 | 15 |
| 25 | PTS 4 | DTS 25 | 33 | 25 | 29 | 10 | 8 | 15 |