皮带传动

CLS

封闭式线性模块系统,可防止污染物进入。
可用大小
60 90
单位基本质量(零行程):7.3 kg 单位线性质量:1.03 kg/100 mm 滑块质量:1.2 kg 最大速度:4 m/s 空载重复精度:0.1 mm 同步带轮周长:220 mm/转 皮带规格:32 AT 10 皮带最大牵引力:1740 N 主惯性矩Y:203 cm^4 主惯性矩Z:278 cm^4 皮带驱动线性轴,带ω驱动,用于垂直应用 速度可达3 m/s 重复精度±0.1 mm 最大有效载荷可达11.5 kN
你需要一些3D文件的帮助吗?