铝质

RTU Sealed Belt

适用于肮脏环境的机器人传送装置,采用铝制机身和皮带传动,适用于小型工业机器人。
可用大小
80-2 110-2
  • 适用于所有小型工业机器人(例如,重量不超过 140 千克或有效载荷不超过 20 千克)
  • 两种尺寸:80-2 和 110-2
  • 配有聚氨酯密封条,可保护所有内部组件免受灰尘、污染物和其他异物的影响。
  • 密封条贯穿整个机身,并通过位于滑块内的微型轴承保持位置不变。这最大限度地减少了密封条通过滑块时的摩擦阻力,同时提供最大程度的保护。
  • 采用交钥匙解决方案,安装最快捷。随附机器人安装板、水平调节脚、电缆支架链和齿轮箱。
  • 每个 Rollon 第 7 轴都由高刚性挤压铝型材和坚固的横梁组合而成。机器人的典型型号
    RTU型号 机器人制造 机器人型号 机器人有效载荷 [kg] 机器人质量 [kg]
    RTU 80-2 NACHI MZ07-01
    MZ07L-01
    MZ07P-01
    MZ07LP-01</td
    7 30-32
    RTU 110-2 MITSUBISHI RV-13F
    RV-20F</td
    13-20 120-137
你需要一些3D文件的帮助吗?