皮带传动
2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART
配备轻型 Z 轴的 3D 龙门架,有效载荷最高可达 60(*) 公斤。速度/加速度可达 2.5 米/秒和 8 米/秒²
可用大小
50/120/50
50/120/65
80/160/80
工作空间最大可配置为 :
X : 11 000 mm
Y : 3 500 毫米
Z : 750 毫米
(*) 可通过附加选项实现更高的载荷,有关应用请联系 Rollon
此产品不提供配置器。
我们的团队可以为您提供帮助。
通过滚珠式直线导轨和齿轮齿条实现运动
由线性单位“E-SMART”、“R-SMART”和“S-SMART”组成
由挤压和阳极化铝合金梁组成的轻型刚性Y-Z结构
可定制行程
按要求提供技术文件和计算通知
通过可扩展法兰,直接在驱动头中快速方便地安装减速机。
有用的配件:减速器及其安装套件,传感器支架
| E50/R120/S50 | E50/R120/S65 | E80/R160/S80 | |
| Payload (Kg) | 0 … 15 kg | 5 … 30 kg | 10 … 42 kg |
| X Stroke (mm) | 500 … 6075 | 500 … 5970 | 500 … 5970 |
| Y Stroke (mm) | 250 … 2000 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
| Z Stroke (mm) | 250 … 500 | 250 … 1000 | 250 … 1500 |