齿条和小齿轮驱动 - 电缆载体链选项
YZ PAR+PAS
坚固耐用的 2D 龙门架,有效载荷可达 300 (*) 公斤,Y 轴行程不受限制。速度/加速度可达 2.5 m/s 和 5 m/s²
可用大小
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
此产品不提供配置器。
我们的团队可以为您提供帮助。
硬齿面螺旋齿的齿轮齿条传动
由线性模组“TECPLANE PAR”组成
即使在很长的长度上也具有良好的重复定位精度
挤压铝合金梁和阳极氧化铝合金梁组成的轻型刚性Y-Z结构
可定制不同行程
应要求提供带计算说明的技术文件
提供多种机械选择:传感器支架、自动润滑、垂直阻挡器、防坠落安全装置
集成电缆拖链线槽。多个独立Z轴的可能性”
| PAR 170/90 | PAR 200/100 | PAR 220/170 | |
| Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
0 … 200 |
| Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 1750 |
500 … 2000 |
PAR 280/200 |
PAR 280/200P |
PAR 280/200E |
|
| Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 350 |
100 … 300 |
| Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAR 280/220 |
PAR 360/220 |
PAR 360/280 |
|
| Payload (Kg) |
250 … 600 |
350 … 600 |
375 … 500 |
| Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |