TT

刚性线性模组,定位精度高达10µm。行程高达3 m
可用大小
100 155 225 310
由于本系列的高精度,它可用于驱动主要的加工过程,例如。激光焊接系统。它比机器人更精确。

选择工具不适用于此产品。

我们的团队可以帮助您选择合适的产品。

此产品不提供配置器。

我们的团队可以为您提供帮助。

由两根滚珠式直线导轨和一根滚珠丝杠实现运动
应要求提供带计算说明的技术文件
由经过预压的精密滚珠丝杠驱动,具有不同的直径和导程。精度等级ISO 7为标准,ISO 5为更高精度。
所有的安装面和基准面,以及型材的外表面都经过机加工,以确保在整个运动过程中都保持高精度。
所有TT系列模组均经过100%检验,并附有检验报告。”

Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

你需要一些3D文件的帮助吗?