MCR
适合脏污环境的线性模组。行程达10 m
可用大小
65
80
105
此产品不提供配置器。
我们的团队可以为您提供帮助。
“由两根直线滚珠导轨,一根同步齿型带实现运动
可定制行程达10米
应要求提供带计算说明的技术文件
特别适用于两根模组平行安装
单根模组使用时,适合于中等负载,没有力臂的应用
针对污染环境中工作的线性导轨和同步齿型带(MCR 80和105),可提供金属防尘带
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
其他附件:同步轴,传感器支架
MCR 65 |
MCR 80 |
MCR 105 |
|
| Profile width/height (mm) | 65 x 65 | 80 x 80 | 105 x 105 |
| Maxi. working stroke (mm) | 5830 | 5700 | 10100 |
| Special stroke (mm) | 9000 | 9000 | – |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |