UNILINE E

“性价比良好”的线性模组,速度和加速度高达5 m/s和15 m/s²
可用大小
55 75

此产品不提供配置器。

我们的团队可以为您提供帮助。

由两根直线滚轮导轨和一根同步齿型带提供运动
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
在单轴配置中,适合于中等负载,没有力臂的应用
适用于高工作速率和中等负荷下的自动循环操作
良好的侧面密封。确保可以在脏污环境中运行
通过带键槽空心轴将驱动扭矩传输至同步带轮”
可用于创建多轴X-Y-Z/Y-Z/X-Y系统的装配套件”

在潮湿环境下提供“防腐蚀”版本

工作温度范围为-20°C至+80°C

E55
E75
Profile width/height (mm) 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 28/18 43/28
Maxi. working stroke (mm) 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1

 

你需要一些3D文件的帮助吗?