ECO Series
紧凑的线性模组,适用于脏污的环境。行程达12 m
可用大小
60
80
100
对于大于10米的模组,我们增大了驱动头的长度,所以使得皮带调节螺钉更长。
此产品不提供配置器。
我们的团队可以为您提供帮助。
由直线滚轮导轨和同步齿型带提供运动
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
特别适用于两根模组平行安装的配置
在单轴配置中,适合于中等负载,没有力臂的应用
通过齿形带保护型材内的线性导轨
通过带键槽空心轴将驱动扭矩传输至同步带轮”
其他附件:同步轴、传感器支架等
组装套件可用于将“ROBOT100”装置安装在两个“ECO 80”装置上
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
| Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
| Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
| Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |