Clean Room System One

为洁净室应用设计的紧凑线性模组
可用大小
50 65 80 110
我们的洁净室模组还可以与6轴机器人(第7轴)相结合,用于芯片生产。

此产品不提供配置器。

我们的团队可以为您提供帮助。

由一根循环滚珠式直线导轨和一根同步齿形带实现运动
应要求提供带计算说明的技术文件
特别适用于两根模组平行安装的配置
在单轴配置中,适合于中等负载,没有力臂的应用
由微型滚轮引导的聚氨酯密封带确保密封
有用的配件:减速机和安装套件,传感器支架。。。
安装在模组两端的特殊配件,用于连接真空泵吸出模组内部的杂质。”

ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profile width/height (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size (mm) 12 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000 6000
Maxi. Repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

3D文件似乎在网站上可用

请不要犹豫与我们联系,以便我们可以将其发送给您

你需要一些3D文件的帮助吗?