ROBOT 2C
刚性“自支撑”线性模组,带有两个独立的移动滑架
可用大小
100
130
160
220
选择工具不适用于此产品。
我们的团队可以帮助您选择合适的产品。
此产品不提供配置器。
我们的团队可以为您提供帮助。
“2C型配有两个独立运动的滑架
通过滚珠式直线导轨,同步带实现运动
可定制不同行程
适合高负载、大力矩和高速度的应用
应要求提供计算说明和技术文件
整个桁架为密封结构,表面覆盖聚氨酯防尘带
由于铝型材的矩形横截面而形成的刚性自支撑结构
其他附件:减速机及其安装套件,传感器支架
- Pick & Place system Y-Z
| Y axis | Z axis |
| ROBOT 100 2C | S-SMART 50 |
| ROBOT 130 2C | SC 65 / S-SMART 50 / S-SMART 65 / ZCH 60 |
| ROBOT 160 2C | SC 130 / S-SMART 65 / S-SMART 80 / ZCH90 / ZCH100 |
| ROBOT 220 2C | SC 160 / ZCH100 / ZCH170 |
- Gantry system 2X-Y-Z
| X axis | Y axis | Z axis |
| 2 x ELM 65 | ROBOT 130 2C | SC 65 / ZCH 60 |
| 2 x ELM 80 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
| 2 x ELM 110 | ROBOT 160 2C | SC 130 / ZCH 90 / ZCH 100 |
| 2 x ELM 110 | ROBOT 220 2C | SC 160 |
Please contact ROLLON for all other axis combination requests
| Unit : mm |
ROBOT 100-2C |
ROBOT 130-2C |
ROBOT 160-2C |
ROBOT 220-2C |
| Width/Height | 100 x 55 | 130 x 70 | 160 x 90 | 220 x 100 |
| Rail size | 15 mini | 15 | 20 | 25 |
| Max. stroke | 5600 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Spécial stroke | – | 11000 | 11000 | 11000 |
| Max. repeatability | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |