ELM CR

型材移动,滑架/电机固定的线性模组
可用大小
50 65 80 110

“CR”表示“耐腐蚀”,包括轴承、直线导轨、螺母、螺栓等内外不锈钢部件
通过滚珠式直线导轨,同步带实现运动
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
适用于两根模组并联安装的配置
在单根模组使用时,可以承载一定的倾覆力矩
可提供由同一皮带驱动的可选双滑架配置
密封结构,导轨、同步带和带轮由滚轮引导的聚氨酯保护带保护
型材可以用清洁干燥的空气加压,进一步提高机组对外的气密性
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
有用的配件:齿轮箱和安装套件、传感器支架、同步轴

Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

你需要一些3D文件的帮助吗?