S-Smart

型材移动,滑架/电机固定的线性模组
可用大小
50 65 80

此产品不提供配置器。

我们的团队可以为您提供帮助。

由一根循环滚珠直线导轨和一根同步齿型带提供运动
可定制行程
应要求提供带计算说明的技术文件
Ω型联接的同步带,提供更自由的工作空间和更轻的移动质量
SMART系列:因其结构简单,安装方便而畅销的系列
适合中等负载和速度的应用
适用于车间环境的防护等级
螺纹孔位于型材末端,方便快速安装固定工装夹具
通过扩展法兰将减速机直接安装在驱动头中,操作简便快捷
其他附件:减速机和安装套件,传感器支架

Unit : mm
S-SMART 50 
S-SMART 65
S-SMART 80
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80
Rail size 12 15 20
Maxi. stroke 1000 1500 2000
Maxi. repetability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Pick & Place system Y-Z
Y axis Z axis
R-SMART 120 S-SMART 50 ou 65 ou 80
R-SMART 160 S-SMART 65 ou 80
ROBOT 100 S-SMART 50
ROBOT 130 S-SMART 50 ou 65
ROBOT 160 S-SMART 65 ou 80
SAB 120 S-SMART 65
SAB 180 S-SMART 80
  • Pick & Place system 2X-Z
X axis Z axis
2 x E-SMART 50 S-SMART 50 ou 65
2 x E-SMART 80 S-SMART 65 ou 80
2 x E-SMART 100 S-SMART 80

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

你需要一些3D文件的帮助吗?